Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Edelstahlkäfig
Ausführung 2
offen
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Außendurchmesser
47
D=Innendurchmesser
30
L=Länge
68 -0,3
D2
44,5
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
REACh
false
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
2100
Tragzahlen statisch N
3920
W
12,5

Beschreibung

Werkstoff
Außenmantel Edelstahl.
Käfig Edelstahl.
Kugeln Edelstahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Edelstahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch