{"product":{"productId":"agid.20610","price":56.58,"name":"Linearkugellager Edelstahl, geschlossen"},"currency":"EUR"}
- Beidseitige Dichtung
- Dynamische Tragzahl von bis zu 2100 N
Beschreibung
Werkstoff
Außenmantel Edelstahl.
Käfig Edelstahl.
Kugeln Edelstahl.
Käfig Edelstahl.
Kugeln Edelstahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Edelstahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.