Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gleitlager
Ausführung 1
offen
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
blau
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
19
D=Innendurchmesser
10
L=Länge
29
G
60°
L1
22,04
L2
1,32
REACh
false
RoHS
true
W
6,4

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
Gleitfläche aus Frelon (Frelon: Teflon mit Füllstoffen).
Ausführung
Lineargleitbuchse mit Frelonbeschichtung.
Hinweis
Nahezu chemisch inaktiv.
Selbstschmierend (läuft ohne Zusatz von Schmierstoffen.
Hoher Temperaturbereich (-240 ° bis +260° C).
Vibrationsdämpfend.
Hohe statische Tragzahl - projezierte Fläche x P
(P = 1034 N/cm²)
Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin-und Chemieanwendungen.
Schmutzunempfindlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch