{"product":{"productId":"agid.20736","price":31.31,"name":"GLEITLAGER OFFEN, D=8, D1=16 L=25,ALUMINIUM BLAU ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Gleitlager
offen
Aluminium
blau
eloxiert
- Selbstschmierend
- Hoher Temperaturbereich, -240° C bis +260° C
- Vibrationsdämpfend
- Schmutzunempfindlich
Verkaufseinheit
31,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitlager
Ausführung 1
offen
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
blau
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
16
D=Innendurchmesser
8
L=Länge
25
G
60°
L1
16,28
L2
1,14
REACh
false
RoHS
true
W
5,1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
Gleitfläche aus Frelon (Frelon: Teflon mit Füllstoffen).
Gleitfläche aus Frelon (Frelon: Teflon mit Füllstoffen).
Ausführung
Lineargleitbuchse mit Frelonbeschichtung.
Hinweis
Nahezu chemisch inaktiv.
Selbstschmierend (läuft ohne Zusatz von Schmierstoffen.
Hoher Temperaturbereich (-240 ° bis +260° C).
Vibrationsdämpfend.
Hohe statische Tragzahl - projezierte Fläche x P
(P = 1034 N/cm²)
Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin-und Chemieanwendungen.
Schmutzunempfindlich.
Selbstschmierend (läuft ohne Zusatz von Schmierstoffen.
Hoher Temperaturbereich (-240 ° bis +260° C).
Vibrationsdämpfend.
Hohe statische Tragzahl - projezierte Fläche x P
(P = 1034 N/cm²)
Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin-und Chemieanwendungen.
Schmutzunempfindlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.