Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Buchse Wälzlagerstahl 1.3505.
Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Hinweis
Die Kugelumlaufbuchse Stahl ist eine Komponente, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden kann. Die Buchse trägt dazu bei, präzise Bewegungen, Positionierungen und Führung von beweglichen Teilen zu ermöglichen.

Einfacher Einbau in H7- Bohrung.
Temperaturbereich
max. 180°C.
Zubehör
21516-15 Kugelkäfig Messing.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch