Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kugelkäfig Messing.
Hinweis
Der Kugelkäfig Messing ist eine Komponente, die für den Werkzeug- und Formenbau genutzt werden kann. Die Kugelkäfige spielen eine entscheidende Rolle bei der präzisen Bewegungsführung und Positionierung von Werkzeugen, Formen oder anderen beweglichen Teilen in Fertigungsanlagen.
Zubehör
21516 Kugelumlaufbuchsen Stahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch