Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führungsbuchse Einsatzstahl 1.7139.
Kugelkäfig Messing.
Ausführung
Stahl einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Kugelführungen Stahl können im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden.
Die Kugelführungen bieten eine präzise Linearführung, hohe Tragfähigkeit, eine gute Genauigkeit, Robustheit und reibungsarme Bewegungen. Mit ihren Eigenschaften tragen sie dazu bei, die Produktionsqualität zu erhöhen und die Herausforderungen komplexer Fertigungsprozesse zu bewältigen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch