{"product":{"productId":"agid.13001","price":14.4,"name":"Miniaturlinearführungen DryLin® T, Führungswagen"},"currency":"EUR"}
- Wartungsfrei durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit
- Gleitelemente sind verschleißfest und austauschbar
- Führungsschiene Harteloxal beschichtet 500 HV
Beschreibung
Werkstoff
Gleitwagen Grundkörper aus Zink, Gleitelemente aus iglidur® J.
Hinweis
Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.