Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führungsschiene aus Strangpressprofil, EN AW-6060.
Ausführung
Führungsschiene Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.
Hinweis

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.


** Länge L2 = 12 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch