Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Klemmelement Stahl. Klemmschraube Messing.
Ausführung
Klemmelement blank.
Hinweis
Klemmelement zum Aufschrauben auf den Außenring des Rundtisch Gleitlagers 21245-01. Mit 1 Nm Anziehdrehmoment sind 10 Nm Haltemoment realisierbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch