{"product":{"productId":"agid.4689","price":5.32,"name":"Gleitwagen DryLin® W"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.
Ausführung
chromatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.
Ausführung
chromatiert.
Hinweis
DryLin® W Gleitwagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Für Einzel- oder Doppelschienen geeignet. Geschwindigkeiten bis 15 m/s.
Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.