{"product":{"productId":"agid.4698","price":571.18,"name":"FÜHRUNGSSCHIENE, DOPPELT GR.20, L=4000,L1=120, L2=20, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Führungsschiene
Aluminium
- Optimale Abstützung hoher Momente
- Extrem flache Schienen
- Robust und schmutzunempfindlich
- Sehr gute Reib- und Verschleißergebnisse
- Robust und schmutzunempfindlich
Verkaufseinheit
571,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Größe
20
Ausführung 2
doppelt
Material
Grundkörper
Aluminium
L2=Bohrungsabstand von Kante
20
L=Länge
4000
A
40
B
82
B1
74
D
20
D1
9
D2
15
D3
14
H
36
H1
20
H2
9,5
L
max.
4000
L1
120
T
5
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Härte 500 HV.
Hinweis
Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen zur optimalen Abstützung hoher Momente. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei bewegt werden können.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.