Führungsschiene
Drylin® W
Aluminium
- Optimale Abstützung hoher Momente
- Extrem flache Schienen
- Robust und schmutzunempfindlich
- Sehr gute Reib- und Verschleißergebnisse
- Robust und schmutzunempfindlich
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Größe
16
Ausführung 1
Drylin® W
Ausführung 2
doppelt
Material Grundkörper
Aluminium
B
58
B1
54
D
16
D1
9
D2
15
D3
8
H
27
H1
14
H2
7,5
L max.
*
L1
120
L2
**
L2 max.
79,5
L2 min.
20
T
4
TYP
L2 und L kundenspezifisch
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Härte 500 HV.
Hinweis
Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen zur optimalen Abstützung hoher Momente. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei bewegt werden können.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.