{"product":{"productId":"agid.19060","price":10.09,"name":"Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau
- Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
- Füllung grün
Description
Werkstoff
Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- ein Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung grün
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- ein Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung grün
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.