{"product":{"productId":"agid.18326","price":8.7,"name":"Dosenlibellen mit Bördelrandfassung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf die untere Flanschfläche justiert
- Bördelrand mit Rillen zum Einlassen
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf die untere Flanschfläche justiert
- Bördelrand mit Rillen zum Einlassen
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Montage
- Dosenkörper messen
- Montage durch Einpressen der Libelle, Bohrung 0,02 mm – 0,03 mm kleiner als der Ø des Dosenkörpers
- Entsprechende Phase an der Bohrung erleichtert die Montage
- Montage durch Einpressen der Libelle, Bohrung 0,02 mm – 0,03 mm kleiner als der Ø des Dosenkörpers
- Entsprechende Phase an der Bohrung erleichtert die Montage
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.