{"product":{"productId":"agid.19058","price":9.64,"name":"Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau
- Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
- Verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.