{"product":{"productId":"agid.18325","price":2.99,"name":"DOSENLIBELLE MIT FASSUNG D1=24 H=11PMMA, KOMP:ACRYLGLAS, D=36, E53'EMPFINDLICHKEIT 53'"},"currency":"EUR"}
Dosenlibelle
mit Fassung
PMMA
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau
- Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Verkaufseinheit
2,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dosenlibelle
Ausführung 1
mit Fassung
Produkttyp
rund
Material
Grundkörper
PMMA
Material
Komponente
Acrylglas
D1=Außendurchmesser
24
D3=Bohrungsabstand
29
D=Außendurchmesser
36
E=Empfindlichkeit
53'
H=Höhe
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Fassung PMMA.
Dosenlibellenkörper Acrylglas.
Dosenlibellenkörper Acrylglas.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Befestigungsbohrungen montiert werden.
- auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Die Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Befestigungsbohrungen montiert werden.
- auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.