{"product":{"productId":"agid.19037","price":9.39,"name":"Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau
- Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen eingelassen werden.
- auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen eingelassen werden.
- auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.