Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Schrägsäulen Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Schrägsäulen Stahl mit konischem Bund sind die ideale Lösung für präzise Führungsaufgaben im Werkzeug- und Formenbau. Diese Säulen dienen zur zuverlässigen und präzisen Positionierung von Werkzeugen, Formen oder Bauteilen.

Die Schrägsäulen mit konischem Bund ermöglichen eine genaue und konsistente Ausrichtung von Werkzeugen und Formen. Der konische Bund dient als Präzisionsführungselement, das eine sichere Positionierung gewährleistet und unerwünschte Verschiebungen während des Arbeitsprozesses minimiert.

Die Schrägsäulen mit konischem Bund finden vielfältige Anwendungen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden verwendet, um Werkzeuge, Formen oder Bauteile in präziser Ausrichtung zu halten, sei es bei der Bearbeitung, dem Spritzguss oder anderen Fertigungsprozessen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch