Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands von 08.07. - 14.07.2024 (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kugelführungsbolzen Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Kugelführungsbolzen Stahl sind die perfekte Wahl für präzise Führungsaufgaben im Werkzeug- und Formenbau sowie in anspruchsvollen Fertigungsprozessen. Diese hochwertigen Kugelführungsbolzen wurden speziell entwickelt, um höchste Präzision, Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Mit einem integrierten Bund bieten die Kugelführungsbolzen eine optimale Basis für die Montage von Kugelführungseinheiten. Der Bund ermöglicht eine präzise und sichere Ausrichtung der Einheit, was zu reibungsloser Bewegung und zuverlässiger Führung von Werkzeugen und Formen führt.

Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch