Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands von 08.07. - 14.07.2024 (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führungssäule Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Führungssäulen aus Stahl mit Zentrierbund und zwei Passdurchmessern bieten eine Lösung für präzise Führungsaufgaben in anspruchsvollen Anwendungen. Diese Führungssäulenbieten höchste Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität im Fertigungsprozess.

Mit einem integrierten Zentrierbund und zwei Passdurchmessern ermöglichen diese Führungssäulen eine optimale Ausrichtung und Positionierung von Werkzeugen und Formen. Dies bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit und eröffnet neue Möglichkeiten für präzise Bearbeitungsaufgaben.

Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch