Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führungsbolzen Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Führungsbolzen Stahl sind die perfekte Lösung für präzise Führungsaufgaben in anspruchsvollen Fertigungsprozessen. Die Führungsbolzen bieten höchste Stabilität, Langlebigkeit und Präzision in einer Vielzahl von Anwendungen.

Führungsbolzen bieten eine robuste Konstruktion, die selbst unter intensiver Belastung eine zuverlässige Führung gewährleistet. Sie dienen dazu, Werkzeuge und Formen sicher und exakt zu positionieren, um hochpräzise Bearbeitungsergebnisse zu erzielen.

Die Führungsbolzen sind so konzipiert, dass sie eine reibungslose Bewegung und Ausrichtung ermöglichen, was die Effizienz und Qualität Ihrer Fertigungsprozesse steigert. Ihre präzise Bearbeitung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch