Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands von 08.07. - 14.07.2024 (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Ausstoßbolzen Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Ausstoßbolzen aus Stahl für den Werkzeug- und Formenbau bieten eine zuverlässige Lösung für präzise Ausstoß- und Entformungsaufgaben in anspruchsvollen Fertigungsprozessen. Diese Ausstoßbolzen stehen für Präzision, Robustheit und Langlebigkeit.

Ausstoßbolzen aus Stahl bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Belastbarkeit. Sie dienen dazu, geformte Teile, Spritzgussteile oder andere Werkstücke sicher und präzise aus Formen oder Werkzeugen auszustoßen.

Die Ausstoßbolzen sind mit einer präzisen Führung ausgestattet, die eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Dies ermöglicht eine reibungslose Entformung und Ausstoßprozesse, die die Qualität der Endprodukte erhöhen und gleichzeitig den Verschleiß minimieren.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch