{"product":{"productId":"agid.22394","price":546.95,"name":"Doppelrohr-Lineareinheiten mit Montageplatte"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Integrierte Spindelklemmung.
Integrierte Spindelklemmung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.