{"product":{"productId":"agid.4539","price":2695.89,"name":"Portalmodule pneumatisch mit Schienenführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung. Führungsschienen Stahl.
Ausführung
Grundkörper naturfarben eloxiert. Schlitten und Flanschplatten eloxiert. Führungsschienen gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung. Führungsschienen Stahl.
Ausführung
Grundkörper naturfarben eloxiert. Schlitten und Flanschplatten eloxiert. Führungsschienen gehärtet.
Hinweis
Portalmodule mit Kugelschienenführungen. Der Antrieb erfolgt pneumatisch über einen kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder. Hohe Belastbarkeit durch eingesteiftes freitragendes Aluminiumprofil. Die Module können in jeder Einbaulage eingesetzt werden.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Temperaturbereich
+5 °C bis +70 °C
(+5 °C bis +60 °C bei Größe 65)
(+5 °C bis +60 °C bei Größe 65)
Auf Anfrage
* Andere Längen (Hub S max. 5000 mm) sowie Zwischenpositionen.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.