{"product":{"productId":"agid.4447","price":1118.82,"name":"Linearmodule pneumatisch mit zwei Rundführungen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartcoatiert. Flanschplatten eloxiert. Führungswellen gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartcoatiert. Flanschplatten eloxiert. Führungswellen gehärtet.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit zwei Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen mit Abstreifern. Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder. Alle Befestigungsgewinde sind mit Gewindeeinsätzen versehen. Die als Zubehör erhältlichen Stoßdämpfer und Näherungsschalter sind integriert montierbar (keine vorstehenden Kanten). Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch formschlüssigen Aufbau. Kombinationen in allen Baugrößen und Hubvarianten sind ohne Adapterplatten möglich. Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm sind realisierbar. Die Lastangaben gelten bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage
Mit Feststellpatrone als Hubabfallsicherung erhältlich.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.