Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartcoatiert. Flanschplatten eloxiert. Führungswellen gehärtet.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit drei Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen mit Abstreifern. Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder. Alle Befestigungsgewinde sind mit Gewindeeinsätzen versehen. Die als Zubehör erhältlichen Stoßdämpfer und Näherungsschalter sind integriert montierbar (keine vorstehenden Kanten). Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch formschlüssigen Aufbau. Kombinationen in allen Baugrößen und Hubvarianten sind ohne Adapterplatten möglich. Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm sind realisierbar. Die Lastangaben gelten bei mittig stehendem Schlitten.
Temperaturbereich
+5 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Mit Feststellpatrone als Hubabfallsicherung erhältlich.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch