Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stopfen
Form
B
Ausführung 1
mit Filzgleitfläche
Ausführung 2
für quadratische Rohre
Material Grundkörper
Polyethylen
Farbe Grundkörper
schwarz
H=Höhe
5
ID=passend zu
16x16x0,8-2
L=Länge
11,5
A
16
Form-Typ
quadratisch
H1
3,5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Die Filzfläche ermöglicht ein schonendes und geräuscharmes gleiten oder verschieben.

Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Anwendung
Anwendung finden die Stopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch