Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
D
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M8
H=Höhe
32
T=Gewindetiefe
14
D8
22
H3
17
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Buchse blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch