Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stützbolzen
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
40
L=Länge
56
D1
M10
D2
8
L1
20
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stützbolzen Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Stützbolzen Stahl sind Komponenten im Werkzeug- und Formenbau, die eine stabile Unterstützung, präzise Ausrichtung und hohe Stabilität von Werkzeugen und Formen sicherstellt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch