Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Modulerhöhungen lassen sich über zwei Nullpunkt Wechselschnittstellen auf UNILOCK Spannmodule aufnehmen. Der Anbau ist mit einem Stichmaß-Abstand zweier Spannmodule von 200 mm möglich. Die Modulerhöhungen gewährleisten, das schnelle und wiederholgenaue Einwechseln von Vorrichtungen oder Werkstücken in den Maschinenraum. Die Spannsysteme bieten einen optimalen Zugang zur Werkstückbearbeitung durch erhöhte oder winklig geneigte Wechselschnittstellen. Zudem erfolgt durch den Einsatz der Modulerhöhungen eine mittige Ausrichtung im Maschinenraum.
Es ist eine Bearbeitung an mehreren Seiten durch orientiertes positionieren der Aufspannlage möglich.
Werkstoff
Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannmodul Einsatzstahl.
Ausführung
Spannmodul Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Auch bei einem Druckabfall oder Schwankungen der Druckluftversorgung bleibt die volle Einzugskraft erhalten.

Alle Spannmodule haben im Standard eine Turbofunktion enthalten. Durch einen kurzen Luftimpuls am Luftanschluss „Turbo“ wird die normale Einzugskraft, welche durch die Federn erreicht wird, nochmals deutlich erhöht. Somit sind die Spannmodule auch sehr gut einsetzbar für die Schwerzerspanung.

Die Nutzung der Turbofunktion für die maximale Einzugskraft wird empfohlen.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.

Eine durchgängige Spannbolzengröße bei allen Spannmodulen und die Kompatibilität zum 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 garantieren vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten
- Einzugskraft mit Turbo von 25 kN.
- Systemdruck: 6bar, geölte Luft.
- Wiederholgenauigkeit ≤0,005 mm.
- Optionaler Anschluss für Reinigungsluft.
Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C.
Vorteile
- Turbofunktion standardmäßig.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Positionierung über Kurzkegel.
- Hohe Einzugskräfte.
- Rüstzeitoptimierung.
Zeichnungshinweis
1) Montagegewinde für Lastbügel zum Ausbalancieren der Gewichtsverteilung beim Schwenken
2) Luftanschluss G1/8, Turbo-Funktion
3) Luftanschluss G1/8, Öffnen
Zubehör
Spannbolzen 42208
Schutzbolzen für Spannmodule 42796
Abdeckung für Spannmodule 42796
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch