Spannbolzen
UNILOCK
Einsatzstahl
- Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar
- Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen
- Funktionsflächen geschliffen
- Gehärtet
- Große Auswahlmöglichkeiten an Spannbolzen
125,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
B
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D=Aufnahme
22
D1
M16
D2
18,5
D3
14,2
H
5
SW
17
T
12,5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind
folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei NLM 42208, 42210 und 42208 mit Gewindebolzen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind
folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei NLM 42208, 42210 und 42208 mit Gewindebolzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.