Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Anschlussleiste mit Schnellentlüftung. Die Anschlussleiste kann an UNILOCK Spannstationen montiert werden. Durch die Anschlussleiste werden die pneumatischen Steckanschlüsse nach oben gesetzt. Somit werden diese nicht durch Späne-Nester verdeckt.
Mit der Schnellentlüftung nach hinten über die Anschlussleiste ist ein sauberes Arbeiten an der Spannstation möglich.
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
oxidiert.
Vorteile
- Anschlussleiste mit Schnellentlüftung.
- Keine Späne-Nester an den pneumatischen Steckanschlüssen.
- Emulsion wird durch die Schnellentlüftung nach hinten ausgeleitet.

Andere Kunden kauften auch