Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Rostfreier Stahl.
Ausführung
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Mit dem Form-Typ X-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine Richtung erfolgen.
Mit dem Form-Typ XY-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in alle Richtungen erfolgen.

Mit den UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10 können Haltekräfte von bis zu 35.000 N erreicht werden.

Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K0967, K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine/alle Richtungen möglich.
Lieferumfang
1x UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.
Zeichnungshinweis
1) Wiederholgenauigkeit <0,05 mm
2) ± 1 mm Stichmaßausgleich
3) Einbaukontur
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch