Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper und Spannbolzen oxidiert,
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen. Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
Auf Anfrage
Mit Verdrehsicherung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch