Werkstoff
Stahl gehärtet.
Ausführung
Spannflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
0 Treffer gefunden
Beschreibung
Werkstoff
Stahl gehärtet.
Ausführung
Spannflächen geschliffen.
Hinweis
Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechende der Backen können Rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt.
Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.
Passend zu: 41101, 41102
Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.
Passend zu: 41101, 41102
Zeichnungshinweis
Form A: glatt
Form C: geriffelt
Form C: geriffelt