Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
Gripp-Leiste gehärtet.
Gripp-Leiste gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
Gripp-Leiste gehärtet.
Gripp-Leiste gehärtet.
Bestellhinweis
Hohe Aufsatz-Stufenbacken paarweise mit zwei Gripp-Einsätzen und drei verschieden langen Spannspindeln.
Hinweis
Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.
Grundausstattung:
Für Backenbreite 80 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 80 mm Spannbereich 6 mm - 35 mm.
2. Länge 140 mm Spannbereich 6 mm - 95 mm.
3. Länge 200 mm Spannbereich 6 mm - 155 mm.
Für Backenbreite 125 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 110 mm Spannbereich 6 mm - 60 mm.
2. Länge 245 mm Spannbereich 6 mm - 200 mm.
3. Länge 315 mm Spannbereich 6 mm - 270 mm.
Grundausstattung:
Für Backenbreite 80 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 80 mm Spannbereich 6 mm - 35 mm.
2. Länge 140 mm Spannbereich 6 mm - 95 mm.
3. Länge 200 mm Spannbereich 6 mm - 155 mm.
Für Backenbreite 125 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 110 mm Spannbereich 6 mm - 60 mm.
2. Länge 245 mm Spannbereich 6 mm - 200 mm.
3. Länge 315 mm Spannbereich 6 mm - 270 mm.
Vorteile
Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung. Hoher Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen. Spannkraft direkt unter dem Werkstück. Die Aufsatzbacken sind nachrüstbar für die Zentrisch-Spanner 80 mm und 125 mm. Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.