Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Getriebe Stahl.
Hinweis
Der Winkeltrieb wird verwendet um den NC-Spanner von oben oder bei engen Platzverhältnissen zu bedienen.

- Übersetzungsverhältnis ist 1 : 1,4
- Ohne Winkeltrieb NC-Spanner max. 4,5 Umdrehungen. Mit Winkeltrieb max. 6,3 Umdrehungen.
- Winkeltrieb besonders für den horizontalen Einsatz des NC-Spanners z.B. Spannwürfel/Spanntürme geeignet. Zusätzlich kann der Winkeltrieb verwendet werden, um den NC-Spanner von oben oder bei engen Platzverhältnissen zu bedienen.

Passend zu 41091-125470
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch