Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Niederzugbacken mit Federblatt werden eingesetzt zum Spannen von unbearbeiteten Werkstücken. Das Federblatt drückt das Werkstück beim Spannen zusätzlich auf die Auflagefläche nach unten.

Passend zu 41091-125470
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch