Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Werkstückanschlag
Ausführung 1
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet, brüniert und geschliffen
B=Breite
17
H=Höhe
10
L=Länge
45
B1
11
B2
6,5
D Innengewinde
M6
H1
6
L1
38
L2
10
L3
12
R
4
RoHS
true
passend für Systembreite
50

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32).
Hinweis
Mit dem Werkstückanschlag für Mehrfach-Spannsysteme können Werkstücke seitlich positioniert werden.
Anwendung
Montage des Anschlags seitlich an beiden Flächen der Festbacken möglich.
Vorteile
Durch Langloch flexibel verstellbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch