Werkstoff
Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Ausführung
Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Ausführung
Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden.
2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN.
3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm.
4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm.
5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen.
6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm.
Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen:
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / 41510.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / 41510-10.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / 41510-20.
1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden.
2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN.
3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm.
4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm.
5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen.
6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm.
Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen:
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / 41510.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / 41510-10.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / 41510-20.
Technische Daten
Systembreite 50
Maximale Spannkraft: 15 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 55 Nm
Systembreite 72
Maximale Spannkraft: 25 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 60 Nm
Systembreite 100
Maximale Spannkraft: 35 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 85 Nm
Maximale Spannkraft: 15 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 55 Nm
Systembreite 72
Maximale Spannkraft: 25 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 60 Nm
Systembreite 100
Maximale Spannkraft: 35 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 85 Nm
Anwendung
Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden.
Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken.
Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken.
Vorteile
Universell und flexibel.
Für kleine und große Losgrößen.
Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden.
Für kleine und große Losgrößen.
Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden.
Lieferumfang
- 1x Spannschiene.
- 3x Keilspanner einseitig.
- 1x Festbacke ES.
- 3x Keilspanner einseitig.
- 1x Festbacke ES.
Zubehör
Spannbolzen 42208.
Zylinderschrauben 07160-10X30.
Zylinderschrauben 07160-12X25.
Passschrauben 07533-12045 / 07533-16055.
Auflageleisten 41505.
Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe 41505-02.
Aufsatzbacken mit Prisma 41505-04.
Werkstückanschlag 41505-10.
Distanzstück 41505-12.
Spannpratzenset 41505-15.
T-Nutenstein 41505-17.
Nutenführungsstein 03240.
Zylinderschrauben 07160-10X30.
Zylinderschrauben 07160-12X25.
Passschrauben 07533-12045 / 07533-16055.
Auflageleisten 41505.
Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe 41505-02.
Aufsatzbacken mit Prisma 41505-04.
Werkstückanschlag 41505-10.
Distanzstück 41505-12.
Spannpratzenset 41505-15.
T-Nutenstein 41505-17.
Nutenführungsstein 03240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.