{"product":{"productId":"agid.27851","price":140.46,"name":"Keilspanner Stahl, mit verschiedenen Spannflächen"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
							Ausführung
								Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
							
						Mehr anzeigen  
					
					
						Weniger anzeigen  
					
				
			
				
        Keilspanner Stahl, Form A, Spannflächen glatt
    
    
        ab 
							140,46 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Keilspanner Stahl, Form B, Spannflächen geriffelt
    
    
        ab 
							178,27 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Keilspanner Stahl, Form C, mit Stufe
    
    
        ab 
							183,68 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Keilspanner Stahl, Form D, mit Bearbeitungszugabe
    
    
        ab 
							145,86 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Keilspanner Stahl, Form E, mit Spannpins
    
    
        ab 
							210,95 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
Beschreibung
							Produktbeschreibung
						
						
								Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
					Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
							Werkstoff
						
						
								Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
					
							Ausführung
						
						
								Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
					
							Hinweis
						
						
								Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
					
							Lieferumfang
						
						
								Keilspanner.
Befestigungsschraube.
					Befestigungsschraube.
							Zeichnungshinweis
						
						
								Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
					Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins