Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
5 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene 41500 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Vorteile
Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.
Zeichnungshinweis
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins

Häufig zusammen gekauft