{"product":{"productId":"agid.27832","price":78.2,"name":"Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55).
Hinweis
Aufsatzbacken mit Prisma werden zum Spannen von runden Werkstücken verwendet. Durch die Längsnut auf der Rückseite, lassen sich diese genau auf den Festbacken ES und DS ausrichten.
Anwendung
Die Aufsatzbacken mit Prisma werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
Runde Werkstücke lassen sich wiederholgenau mit den Aufsatzbacken mit Prisma spannen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.