{"product":{"productId":"agid.27830","price":29.49,"name":"Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
vergütet (HRC32).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
vergütet (HRC32).
Hinweis
Aufsatzbacken werden zum Einarbeiten kundenspezifischer Werkstückkonturen verwendet.
Anwendung
Die Aufsatzbacken werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
Bearbeitete Aufsatzbacken können für spätere Serien wiederverwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.