Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufsatzbacke
Ausführung 1
für Festbacke einseitig, doppelseitig
Ausführung 2
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
50
H=Höhe
25
L=Länge
17
B1
30
B2
5
D1 für Schraube DIN 912
M5
RoHS
true
passend für Systembreite
50

Beschreibung

Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
vergütet (HRC32).
Hinweis
Aufsatzbacken werden zum Einarbeiten kundenspezifischer Werkstückkonturen verwendet.
Anwendung
Die Aufsatzbacken werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
Bearbeitete Aufsatzbacken können für spätere Serien wiederverwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch