{"product":{"productId":"agid.27806","price":11.06,"name":"Auflageleisten anschraubbar für Mehrfach-Spannsystem"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Hinweis
Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden.
Anwendung
Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden.
Vorteile
Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.