Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet, blank.
Spannpins gehärtet, brüniert.
Spannfläche hartmetallbeschichtet.
Skala laserbeschriftet.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Verwendung
Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.
Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen.
Zeichnungshinweis
1) Spannfläche hartmetallbeschichtet
Zubehör
Torxschrauben M6x10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch