Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Werkstückauflage vergütet (HRC 39-45) und geschliffen.
Spannschraube gehärtet und brüniert.
Hinweis
1. Zunächst das Werkstück auf die Werkstückauflage bzw. die Spannschraube des Zugspanners legen, wodurch die innenliegende Feder zusammengedrückt und die Spannschraube in den Grundkörper eingezogen wird.

2. Die Gewindebohrung im Werkstück über der Spannschraube positionieren.
Die Spitze der Spannschraube wird durch den Federdruck leicht in die Gewindebohrung gedrückt.

3. Durch Betätigen des Antriebselementes dreht sich die Spannschraube in die Gewindebohrung des Werkstücks und spannt dieses.

Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Integrierte Spannschraube
Lieferumfang
2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 40.
1x Schutzstopfen.
Zubehör
04401-20 Verlängerungseinheit.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft