{"product":{"productId":"agid.21510","price":19.41,"name":"Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Spannbolzen für Zugspanner pneumatisch werden über das Gewinde mit dem Werkstück verbunden. Dadurch kann das Werkstück mit dem Zugspanner über ein pneumatisches Ventil schnell verbunden und gelöst werden.
Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.